Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9248-77 - Scatola di collegamento per lamade murali
Lista materiale
9248-77
CNSORDERNO
Art. No.
9248-77
ENO
E-Numero
372625029
BZ
Designazione
Scatola per lampada a muro, ermetica, senza alogeni
LOD
Livello di dettaglio
INFOTEXT
Infotext
Tassello murale,per spessori delle lastre 7-40mm Profondità: 45 mm, in ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV, Foro Ø: 35mm, Numero di entrate per tubi: 1x M20 Numero d'articolo: 9248-77 / E-No 372 625 029
T
Profondità
45 mm
FR
ø Buco di trapano
35 mm
FP
per spessori del panello
7 - 40 mm
LF
Introduzione per cavi 3 x 1,5 mm²
1
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
11 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.109 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456240315
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    HELIA
    9069-77 - Cavity wall, one-gang junction box
    KAISER
    9062-94 - Electronics box
    KAISER
    9068-01 - One-gang box for thin boardings
    KAISER
    9062-74 - Electronics box
    KAISER
    9068-79 - One-gang box for thin boardings
    KAISER
    9074-03 - Scatola di derivazione con funzione
    KAISER
    1551-00 - Cavity wall one-gang junction box
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD