Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9252-78
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9252_78.prj},{NB=9252-78(300)},{CNSORDERNO=9252-78},{T=48},{MA=71},{AG=2},{GS=4},{RO20=4},{RO25=2},{LF1=1},{LF2=1},{IP=10},{OP=100},{P=530.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456550926},{BZ=Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2, halogenfrei},{FP=7 - 40},{F=2 x 68},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9252-78 - O-range ECON® 2 Two-gang junction box
Bill of material
9252-78
CNSORDERNO
Order number
9252-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456550926
BZ
Type
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2, halogenfrei
LOD
Level of Details
300.000
200.000
300.000
200.000
FP
For panel thickness
7 - 40
mm
T
Depth
48
mm
F
Fräsloch Ø
2 x 68
mm
MA
Centre distance
71
mm
AG
Number of installation device openings
2
GS
Device screws +/-
4
RO20
Conduit entries up to Ø 20 mm
4
RO25
Conduit entries up to Ø 25 mm
2
LF1
Cable entries 3 x 1.5 mm²
1
LF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
1
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose ECON 2, 48 mm tief, luftdicht, halogenfrei (9252-78) | Hohlwand Geräte-Verbindungsdose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073 aus Kunststoff, für 2 Geräteeinsätze, mit PlusMinus-Geräteschrauben, für Plattenstärke 7-40 mm, Fräsloch 2 x Ø 68 mm, Membran-Einführungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre bis Ø 25 mm, Luftdichte Ausführung gemäß DIN 18015-5, Schutzart IP 30 halogenfrei Hersteller/Typ Kaiser 9252-78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청