Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9254-78 - O-range ECON® 4 Three-gang junction box
Nomenclature
9254-78
CNSORDERNO
No art.
9254-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456550940
BZ
Désignation
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 4, halogenfrei
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
T
Profondeur
48 mm
F
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
MA
Entr'axe
71 mm
AG
Number of installation device openings
4
AT
Number of bridges
2
GS
Vis de l'appareil +/-
8
RO20
Conduit entries up to Ø 20 mm
8
RO25
Conduit entries up to Ø 25 mm
2
LS1
Cable entries 3 x 1.5 mm²
4
LS2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose ECON 4, 48 mm tief, luftdicht, halogenfrei (9254-78) | Hohlwand Geräte-Verbindungsdose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073 aus Kunststoff, für 4 Geräteeinsätze, mit PlusMinus-Geräteschrauben, für Plattenstärke 7-40 mm, Fräsloch 4 x Ø 68 mm, Membran-Einführungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre bis Ø 25 mm, Luftdichte Ausführung gemäß DIN 18015-5, Schutzart IP 30 halogenfrei Hersteller/Typ Kaiser 9254-78