Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9268-74 - Electronics box O-range ECON® Flex
Nomenclature
9268-74
CNSORDERNO
No art.
9268-74
CNSEAN
EAN-Code
4013456545915
BZ
Désignation
Electronics box O-range ECON® Flex
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 30 mm
L
Longueur
122 mm
B
Largeur
71 mm
T
Profondeur
75 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
GS
Vis de l'appareil
2
M25
Entrées de tubes M25
2
LF
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
LF2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Air-tight O-range ECON® Flex electronics box with ECON® technology for energy-efficient electrical installation in accordance with EnEV and for installation under clean room or enhanced hygiene conditions. Fast installation is ideal for modernising or extending existing systems. The flexible tunnel makes it easy to install, and creates space for electronic components, cable reserves and terminals. · Additional sideway terminal compartment for communications and network technology · Elastic sealing membrane for guaranteed air-tightness · Tool-free cable and conduit entry · Integrated cable retention · Can be combined with support connectors, air-tight and fully-insulated
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9264-78 - O-range ECON® 64 one-gang junction box
    KAISER
    9059-49 - Air-tight sleeves for conduits
    KAISER
    9075-78 - CEE one-gang box
    KAISER
    9263-78 - O-range ECON® 63 one-gang box
    KAISER
    1040-25 - Bouchon d'étanchéité M25
    KAISER
    1040-20 - Bouchon d'étanchéité M20
    KAISER
    9059-48 - Air-tight sleeves for conduits
    KAISER
    1040-32 - Bouchon d'étanchéité M32
    KAISER
    9060-78 - Connection clip
    KAISER
    1158-90 - Cover
    Spelsberg
    SVi H 12P-g
    HELIA
    9350-21 - Boîte d'encastrement EnoX
    KAISER
    9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
    KAISER
    1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés