Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9298-21.02 - Quickbox ECON® 2x1
Stückliste
9298-21.02
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9298-21.02
ENO
E-Nummer
372631209
BZ
Bezeichnung
Quickbox ECON® 2x1, luftdicht, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox ECON 2x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- oder Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 6x Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9298-21.02 / E-No 372 631 209
M
Material
ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
2x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
RF
Rohreinführungen M20:
6 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
73 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614244679
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    9062-94 - Electronic-Dose
    KAISER
    1655-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    9298-21 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECONⓇ
    KAISER
    9069-74 - Schallschutz Electronic-Dose halogenfrei
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen