Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9298-21.02 - Quickbox ECON® 2x1
Lista materiale
9298-21.02
CNSORDERNO
Art. No.
9298-21.02
ENO
E-Numero
372631209
BZ
Designazione
Quickbox ECON® 2x1, impermeabile all'ari, per pareti in cartongesso
LOD
Livello di dettaglio
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox ECON 2x1 Scatola bicomponente per pareti leggere o a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 145 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo M20: 6x Combinazione: 2x1 Numero d' articolo: 9298-21.02 / E-No 372 631 209
M
Materiale
ABS
E
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
KOMB
Combinazione
2x1
FR
ø Buco di trapano
83 mm
L
Lunghezza
145 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
65 mm
RF
Introduzioni per tubi M20
6 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
73 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614244679
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD