Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9298-21.02
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9298_21_02.prj},{NB=9298-21.02(2)},{CNSORDERNO=9298-21.02},{HR=00202.00300.0100 },{ENO=372631209 },{BZ=Quickbox ECON® 2x1, luftdicht, für Hohlwände},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox ECON 2x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- odre Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 6x Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9298-21.02 / E-No 372 631 209},{PICTURESMALL=9298_21_02.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=2x1 },{FR=83},{L=145},{B=83},{T=65},{RF=6},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=73},{CNSVOLUMEEXACT=1.26},{CNSEAN=7611614244679}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9298-21.02 - Quickbox ECON® 2x1
Bill of material
9298-21.02
CNSORDERNO
Order number
9298-21.02
ENO
E number
372631209
BZ
Designation
Quickbox ECON® 2x1, air-tight, for cavity walls
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox ECON 2x1 Air-tight 2K cavity wall box for light or cavity wall construction Length x Width x Depth: 145 x 83 x 65 mm Made of ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Cut hole Ø: 83mm Number of M20 conduit entries: 6x combination: 2x1 Art. No.: 9298-21.02 / E No 372 631 209
M
Material
ABS
E
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
KOMB
Combination
2x1
FR
Cut hole Ø
83
mm
L
Length
145
mm
B
Width
83
mm
T
Depth
65
mm
RF
Conduit entries M20
6
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
73
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.26
l
CNSEAN
EAN code
7611614244679
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
KAISER
21.02.2023
9062-02 - One-gang box
KAISER
21.02.2023
9062-94 - Electronics box
KAISER
21.02.2023
1655-02 - Two-gang junction box
KAISER
15.09.2023
1055-04 - One-gang box
KAISER
15.09.2023
9298-21 - One-gang box for Swiss accessories ECONⓇ
KAISER
21.02.2023
9069-74 - Sound insulation electronics box halogen-free
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청