Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9463-14 - HWD B15 one-gang box for thin boarding
Nomenclature
9463-14
CNSORDERNO
No art.
9463-14
BZ
Désignation
Anti-incendie boîte d'encastrement, HWD B15 pr parois de construct navaleB15, pour parois mince
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
One-gang junction box HWD B15 for shipbuilding walls B15 with category B 15 partition (9463-14) for panel thickness 0.2 - 40 mm, depth 44 mm, cut hole diameter 74 mm, device screw spacing 60 mm, 2 cable entries up to diameter 11.5 mm, halogen-free, combination distance simply by removing the pre-embossed edge 71 mm Manufacturer / Type Kaiser 9463-14
T
Tiefe
44 mm
FR
Ø du trou fraisé
74 mm
KA
Combination distance through simple separation of the pre-embossed edge
71 mm
GSAB
Distance entre les vis de l'appareil
60 mm
LF13
Cable entries up to Ø 13 mm
4
FP
pour épaisseurs de dalles
0.2 - 40 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
66.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535527
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés