Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9463-14
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9463_14.prj},{NB=9463-14(2)},{CNSORDERNO=9463-14},{T=44},{FR=74},{KA=71},{GSAB=60},{LF13=4},{OP=100},{CNSMASSEXACT=66.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.466},{HR=00201.00100.0200},{BZ=Brandschutz Gerätedose, HWD B15 für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15 (9463-14) für Plattenstärke 0,2 - 40 mm,Tiefe 44 mm,Fräsloch Durchmesser 74 mm,Geräteschraubenabstand 60 mm,2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm, halogenfrei,Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm Hersteller/Typ Kaiser 9463-14},{PICTURESMALL=9463_14.png},{FP=0.2 - 40},{IP=10},{CNSEAN=4013456535527},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9463-14 - HWD B15 one-gang box for thin boarding
Bill of material
9463-14
CNSORDERNO
Art. No.
9463-14
BZ
Designation
Fire protection one-gang box, HWD B15 for shipbuilding walls B15, for thin boarding
LOD
Level of details
300
200
300
200
INFOTEXT
Infotext
One-gang junction box HWD B15 for shipbuilding walls B15 with category B 15 partition (9463-14) for panel thickness 0.2 - 40 mm, depth 44 mm, cut hole diameter 74 mm, device screw spacing 60 mm, 2 cable entries up to diameter 11.5 mm, halogen-free, combination distance simply by removing the pre-embossed edge 71 mm Manufacturer / Type Kaiser 9463-14
T
Depth
44
mm
FR
Cut hole Ø
74
mm
KA
Combination distance through simple separation of the pre-embossed edge
71
mm
GSAB
Device screw spacing
60
mm
LF13
Cable entries up to Ø 13 mm
4
FP
for panel thickness
0.2 - 40
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
66.8
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.466
l
CNSEAN
EAN code
4013456535527
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청