Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9498-77.02 - Brandschutzdose HWD 90 für schweizer Geräteeinsätze
Stückliste
9498-77.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9498-77.02
ENO
E-Nummer
155013029
BZ
Bezeichnung
Quickbox HWD 90, 2x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042 Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9498-77.02 / E-No 155 013 029
MAT
Material
IG, PC / ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
2x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
VKF
VKF Zulassung
21042
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
129.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240664
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen