Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9798-77.06 - Boîte phonique
Nomenclature
9798-77.06
CNSORDERNO
No art.
9798-77.06
ENO
E-nombre
372630059
BZ
Désignation
Quickbox antibruit - 3x2, boîte pour parois creuses Ø 83 mm
LOD
level of detail
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtes phoniques Quickbox
MAT
Matériaux
TPE, PC / ABS
E
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
KOMB
Combinaison
3x2
BO
Forange Ø
83 mm
L
Longueur
205 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
282 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.52 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614243795
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés