Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1068-02 - Electronics box
Nomenclature
1068-02
CNSORDERNO
Order number
1068-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456120310
BZ
Désignation
Electronics box
LOD
level of detail
L
Longueur
149 mm
T
Profondeur
67 mm
EO
Ouverture d'installation Ø
60 mm
GS
Vis de l'appareil
2
RE20
Entrées de tuyau M20
11
RE25
Entrées de tuyau M25
2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4 mm
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The electronics box has space for electronic components. The accompanying separator wall also