Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1069-02 - One-gang junction box
Nomenclature
1069-02
CNSORDERNO
Order number
1069-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456120105
BZ
Désignation
One-gang junction box
LOD
level of detail
L
Longueur
110 mm
B
Largeur
71 mm
T
Profondeur
49 mm
EO
Ouverture d'installation
60 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
6
RE25
Entrées de tuyau M25
4
REC
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
GS
Vis de l'appareil
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space.· Variable combination connection piece for conduits up to M25· Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1095-01 - Junction casing 100
    KAISER
    1172-02 - Junction box
    KAISER
    1068-02 - Electronics box
    KAISER
    1550-00 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    1555-62 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    9280-22 - O-range ECON® Data one-gang connection box
    WISKA
    WHK 608 - Junction box, Polystyrene, closed cover
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
    KAISER
    9464-01 - Anti-incendie boîte d'encastrement
    WISKA
    KonnektIT - Junction box KonnektIT
    KAISER
    1055-04 - One-gang box
    KAISER
    1569-01 - Encastrement, Boîte d‘encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés