Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1094-22
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1094_22.prj},{NB=1094-22(300)},{CNSORDERNO=1094-22},{L=87},{B=87},{T=75},{RE20=10},{LF=16},{PA=10},{P=2600.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456532151},{BZ=Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte},{UOS=57 x 57 mm},{ET=60 mm},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1094-22 - Universal installation housing with mineral fibreboard
Bill of material
1094-22
CNSORDERNO
Order number
1094-22
CNSEAN
EAN-Code
4013456532151
BZ
Designation
Universal installation housing with mineral fibreboard
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
87
mm
B
Width
87
mm
T
Depth
75
mm
RE20
Conduit entries M20
10
LF
Cable entries from top
16
UOS
Universal opening size up to max.
57 x 57 mm
ET
For devices with an installation depth of max.
60 mm
PA
Dispatch
10
ST
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1172-02 - Junction box
KAISER
15.09.2023
HMU - Multistage Pumps with Horizontal Shaft
Caprari
24.01.2023
Baying Systems TS 8 - TS8
Rittal
29.02.2024
ISORIA 25 with DYNACTAIR NG - Centred disc butterfly valves with AMRING ela...
KSB
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청