Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1095-93 - End cover
Nomenclature
1095-93
CNSORDERNO
Order number
1095-93
CNSEAN
EAN-Code
4013456141018
BZ
Désignation
End cover
LOD
level of detail
KU
For casing size - flush-mounting boxes
107 x 107 mm
KH
For casing size - cavity wall boxes
105 x 105 mm
KB
For casing size - concrete construction boxes
128 x 128 mm
FB
Fireproof
850 °C
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dimensions correspond to the casing size in each case halogen-free version for Art. No. 9073-78/77 Art. No. 9073-93 for junction boxes Ø 120 mm for Art. No. 9073-01/91 Art. No. 9073-79
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés