Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1096-22
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1096_22.prj},{NB=1096-22(300)},{CNSORDERNO=1096-22},{L=159},{B=159},{T=90},{RE20=20},{RE25=10},{RE32=4},{PA=10},{P=3460.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456532212},{BZ=Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte},{UOS=129 x 129 mm},{ET=75 mm},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1096-22 - Universal installation housing with mineral fibreboard
Bill of material
1096-22
CNSORDERNO
Order number
1096-22
CNSEAN
EAN-Code
4013456532212
BZ
Designation
Universal installation housing with mineral fibreboard
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
159
mm
B
Width
159
mm
T
Depth
90
mm
RE20
Conduit entries M20
20
RE25
Conduit entries M25
10
RE32
M32 conduit entries
4
UOS
Universal opening size up to max.
129 x 129 mm
ET
For devices with an installation depth of max.
75 mm
PA
Dispatch
10
ST
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청