Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1155-02 - UP extension ring
Nomenclature
1155-02
CNSORDERNO
Order number
1155-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456414556
BZ
Désignation
UP extension ring
LOD
level of detail
EO
Ouverture d'installation
60 mm
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP extension rings for extending existing one-gang boxes or one-gang junction boxes.· For extending existing one-gang boxes· Can be attached on top of existing one-gang boxes and one-gang junction boxes· For securely attaching switches, sockets etc.· Can be extended as required· High torsional strength, and can be combined by means of snap-in connector· Guaranteed standard combination distance of 71 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés