Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1159-70
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1159_70.prj},{NB=1159-70(2)},{CNSORDERNO=1159-70},{HR=00150.00100.0000},{ENO=372911309},{BZ=Einbaugehäuse für Außendämmung (WDVS), für Dämmstärken 100-160 mm, für Leuchten DA bis Ø 86 mm},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse für starre und schwenkbare LED-Einbauleuchten und Einbaugeräte Installation in: Gedämmte Decken Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 100-160 mm. Aus Polystyrol, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 1159-70 / E-No 372 911 309},{PICTURESMALL=1159_70.png},{LOD=2},{L=220},{B=110},{H=160},{DS=100 - 160},{EL=68 - 86},{ML=8},{ME=70 - 130},{RKF=5},{IP=-},{OP=6},{CNSMASSEXACT=333},{CNSVOLUMEEXACT=6.99},{CNSEAN= 4013456547902}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1159-70 - Installation housing for external insulation 100 - 160 mm
Bill of material
1159-70
CNSORDERNO
Order number
1159-70
HR
Hierarchy
00150.00100.0000
ENO
E number
372911309
BZ
Designation
Install. housing f. thermal insulation, for insulation thickness 100-160 mm, for luminaires CE up to Ø 86 mm
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing for rigid and swivelling LED built-in luminaire and installation accessories Installation in: insulated ceilings Length x Width x Height: 220 x 110 x 100-160 mm. Made of polystyrene, halogen-free, GWT 850°C Art. No.: 1159-70 / E No 372 911 309
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
220
mm
B
Width
110
mm
H
Height
160
mm
DS
Insulation thickness
100 - 160
EL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
68 - 86
ML
Max. wattage
8
W
ME
max. installation depth for LED luminaires
70 - 130
RKF
Cable or conduit entries up to max. ø 25 mm
5
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
333
g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.99
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547902
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1159-71 - Extension element
KAISER
15.09.2023
1159-60 - Telescope equipment carrier
KAISER
21.02.2023
1159-24 - Universal equipment carrier
KAISER
15.09.2023
1282-30 - Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190
KAISER
21.02.2023
1282-11 - Install. housing, HaloX® 180 front part
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청