Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1159-90 - Innendämmungsdose
Stückliste
1159-90
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1159-90
CNSEAN
EAN-Code
4013456544727
BZ
Bezeichnung
Innendämmungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
90 mm
AA
Abmessung Adapter (LxBxT)
75 x 81 x 100 mm
DS
für Dämmstärken
30 - 100 mm
GS
Geräteschrauben
2
GSA
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm
4
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
3
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose für Elektro-Installationen in Innendämm-Systemen. Zur dauerhaft sicheren und wärmebrückenfreien Befestigung von Schaltern, Steckdosen und weiteren Geräten in innenseitig gedämmten Außenwänden. Für ein optimales Raumklima mit nachgewiesenem Schutz vor Feuchteschäden. Anwendbar in vielen Innendämm-Systemen.· Für die Installation in gedämmten Innenwänden· Garantiert wärmebrückenfreie Installation· Feuchtigkeitsregulierend und dämmend· Vermeidung feuchtebedingter Bauschäden· Einsetzbar in vielen Dämm-Systemen· Für Dämmstärken von 30 bis 100 mm· Montage am Mauerwerk ohne Gips
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen