Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1556-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
Stückliste
1556-21
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1556-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456533851
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
66 mm
EO
Einbauöffnung
60 mm
LRS
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
2
LRS2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des Stutzens
2
LRD
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang
4
LRD2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm am Dosenumfang
4
GS
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. · Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen · Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen · Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9069-75 - Gerätedose Schallschutz 68 halogenfrei
    KAISER
    1564-01 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
    KAISER
    1056-21 - Gerätedose ECON® 10
    KAISER
    1260-50 - Betonbau Decken-Großrohrdose
    KAISER
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1056-04 - Gerätedose
    HELIA
    7650 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm
    HELIA
    7500 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 50mm
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    #ETIM Deutschland
    MC000250 - Zentraldose rund (Ausführung 1)
    KAISER
    1556-04 - Geräte-Verbindungsdose
    #ETIM Deutschland
    MC000253 - Zentraldose rund (Ausführung 3)
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen