Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1556-62 - Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1556-62
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1556-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456121300
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
63 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
RE20
Rohreinführungen M20
13
GS
Geräteschrauben
2
PA
Versand
100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1155-02 - UP-Verlängerungsring
    KAISER
    1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
    KAISER
    9263-22 - Gerätedose O-range ECON® 63
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1075-04 - Gerätedose CEE
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9062-94 - Electronic-Dose
    KAISER
    9069-75 - Gerätedose Schallschutz 68 halogenfrei
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9068-88 - Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
    HELIA
    261 - Hohlwand, Geräte- Verbindungsdose
    KAISER
    9068-04 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    HELIA
    5021 - O-range ECON® Hohlwanddose
    KAISER
    9068-01 - Gerätedose für dünne Beplankungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen