Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1556-62 - Cavity wall one-gang junction box
Nomenclature
1556-62
CNSORDERNO
Order number
1556-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456121300
BZ
Désignation
Cavity wall one-gang junction box
LOD
level of detail
T
Profondeur
63 mm
EO
Ouverture d'installation Ø
60 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
13
GS
Geräteschrauben
2
PA
Dispatch
100
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1155-02 - UP extension ring
    KAISER
    1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
    KAISER
    9263-22 - O-range ECON® 63 one-gang box
    KAISER
    1275-40 - Montage béton boîte CEE
    KAISER
    1075-04 - One-gang box CEE
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
    KAISER
    9062-94 - Electronics box
    KAISER
    9069-75 - One-gang box sound insulation 68 halogen-free
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    9068-88 - Screened one-gang box / one-gang junction box
    HELIA
    261 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
    KAISER
    9068-04 - One-gang box for thin boardings
    HELIA
    5021 - O-range ECON® boîtier pour parois creuses
    KAISER
    9068-01 - One-gang box for thin boardings
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés