Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9966.21 - Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
Lista materiale
9966.21
CNSORDERNO
Numero Ordine
9966.21
CNSEAN
EAN-Code
7611614268743
BZ
Designazione
Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
220 mm
B
Larghezza
110 mm
H
Numero Ordine
160-240 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
K
Combinazione
Uscita lampada / piastra montaggio
SD
Tassello da avvitare
1 x 200, 1 x 240 mm
PA
Invio
5
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The system equipment carrier is designed to fit perfectly into the external insulation and in this way reliably prevents heat bridges. Easy, fast fixing with the screw dowles included in the scope of delivery permanently anchors the system equipment carrier on many surfaces. Ideal for stable fixing of external lamps, sockets, door intercom devices and many more. nd permanently. Heavy loads are not a problem.· Extra-fast, easy installation· 2 product types allow a wide range of applications· Heat bridges are efficiently prevented· Adaptable to insulation thickness in 10 mm steps – no cutting necessary· Modular design for insulation thicknesses from 160 to 310 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1040-01 - Sealing inserts
    KAISER
    9966.31 - Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD