SUS2080B101/2
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2080
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2080/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2080b.prj},{NB=SUS2080B101/2},{TYPE=SUS2080B},{NOT=10 1/2},{NOT1=101/2},{NOTX=21.000},{DP=172.346},{DO=184},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SHAPE=C : Cutting type},{SD=20},{SURFT=},{BD=93},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
SUS2080B - Un-finished
Bill of material
SUS2080B101/2
TYPE
Type
SUS2080B
NOT
Number of teeth
10 1/2
10 1/2
DP
Pitch dia
172.346
172.346
mm
DO
Outer dia
184
184
mm
DC
Teeth bottom dia
156.47
156.47
mm
DC2
Caliper dia
155.98
155.98
mm
T
Width of teeth
14.6
mm
SHAPE
Shape of sproket
C : Cutting type
SD
Bore diameter
20
20
mm
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청