KANA2080B91/2D21
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2080
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2080/un_finished_sprocket_steel/b_type/2080b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA2080B91/2D21_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=2080B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=156.45},{DO=167},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=63.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=93.0},{BDMAX=93.000},{BL=40.0},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
2080B - with Keyway & Tapped holes
Bill of material
KANA2080B91/2D21
TYPE
Type
2080B
NOT
Number of teeth
9 1/2
9 1/2
DP
Pitch dia
156.45
156.45
mm
DO
Outer dia
167
167
mm
DC
Teeth bottom dia
140.57
140.57
mm
DC2
Caliper dia
140.04
140.04
mm
T
Width of teeth
14.6
mm
MAT
Hardeningtempering
Induction hardening
Induction hardening
MATC
Comments for hardeningtempering
SHAPE
Shape of sproket
C : Cutting type
C : Cutting type
SD
Bore diameter
mm
값 입력 SD
Bore diameter
mm
cm
inch
ft
확인
SDAS
Bore allowance symbol
H
D
E
F
G
Js
K
M
N
H
D
E
F
G
Js
K
M
N
SDAC
Bore allowance class
7
6
8
9
10
7
6
8
9
10
SDAV
Bore allowance
0/+21
0/+21
μm
BD
Boss diameter
mm
값 입력 BD
Boss diameter
mm
cm
inch
ft
확인
BL
Length of boss
mm
값 입력 BL
Length of boss
mm
cm
inch
ft
확인
GD
Dia of slit
0.0
mm
S
Width of slit
0.0
mm
KEY
Keyway
No symbol : No
K : New JIS
FK : Old JIS
No symbol : No
K : New JIS
FK : Old JIS
KEYAS
Key allowance symbol (width)
N/A
N/A
KEYAC
Key allowance class (width)
N/A
N/A
KEYAV
Key allowance (width)
N/A
mm
KEYAV2
Key allowance (depth)
-
mm
THP
Tapped hole
No symbol : No
TC : Tapped hole (Coarse screw)
TF : Tapped hole (Fine pitch)
No symbol : No
TC : Tapped hole (Coarse screw)
TF : Tapped hole (Fine pitch)
M
Tapped hole size
N/A
N/A
NOTHP
Number of tapped holes
N/A
N/A
A
Position of Tapped hole (form the boss end face side)
mm
ATH
Angle of tapped hole
N/A
N/A
°
SURFT
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청