Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
FBN2100B - フィニッシュドボアスプロケット
部品表
FBN2100B91/2D35
TYPE
タイプ
FBN2100B
NOT
歯数
9 1/2
DP
ピッチ径
195.57 mm
DO
外径
209 mm
DC
歯底円直径
176.52 mm
DC2
歯底円距離
175.85 mm
T
歯幅
17.6 mm
MAT
焼き入れ
高周波焼入れ
MATC
焼き入れコメント
SHAPE
形状
C : 削出仕様
SD
軸穴径
mm
M
タップ穴径
M8
NOTHP
タップ穴数
2
A
タップ穴位置
16 mm
SURFT
表面処理
CAUTION
注意
CAD図面の歯形は実際の寸法と異なります。
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)