FBN2100B91/2D35
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2100
Finished bore sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2100/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2100b.prj},{NB=FBN2100B9 1/2D35_()},{TYPE=FBN2100B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=195.57},{DO=209},{MATC=},{SD=35},{NOTHP=2},{A=16},{AA=0},{SURFT=},{BD=107},{BL=50},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
FBN2100B - Finished bore
Bill of material
FBN2100B91/2D35
TYPE
Type
FBN2100B
NOT
Number of teeth
9 1/2
DP
Pitch dia
195.57
mm
DO
Outer dia
209
mm
DC
Teeth bottom dia
176.52
mm
DC2
Caliper dia
175.85
mm
T
Width of teeth
17.6
mm
MAT
Hardeningtempering
Induction hardening
MATC
Comments for hardeningtempering
SHAPE
Shape of sproket
C : Cutting type
SD
Bore diameter
35.000
40.000
45.000
50.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
M
Tapped hole size
M8
NOTHP
No. of Tapped holes
2
A
Position of Tapped hole
16
mm
SURFT
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청