25A30
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.25
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_25/un_finished_sprocket_steel/a_type/25a.prj},{NB=25A30_()},{TYPE=25A},{NOT=30},{NOTX=30.000},{DP=60.75},{DO=64},{T=2.8},{DR=3.300},{MAT=None},{MATC=},{SD=9},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
25A - Un-finished
Bill of material
25A30
TYPE
Type
25A
NOT
Number of teeth
30
30
DP
Pitch dia
60.75
60.75
mm
DC
Teeth bottom dia
57.45
57.45
mm
DC2
Caliper dia
57.45
57.45
mm
DO
Outer dia
64
64
mm
T
Width of teeth
2.8
mm
MAT
Hardeningtempering
None
MATC
Comments hardeningtempering
SD
Bore
9
9
mm
SURFT
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청