KANA NK35B33D13D12 BB1
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.35
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk35b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_NK35B33D13D12_BB1_ (53 H 7 22 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK35B},{NOT=33},{NOTX=33.000},{DP=100.20},{DO=105},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=53.0},{BDMAX=53.0},{SD1=13.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=22.0},{BLMAX=22.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=12.0},{SDMIN=12.0},{SDMIN1=13.000},{SDMIN2=13.600},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
NK35B - for Bearing (Step hole)
Bill of material
KANA_NK35B33D13D12_BB1
TYPE
Type
NK35B
NOT
Number of teeth
33
33
DP
Pitch dia
100.20
100.20
mm
DO
Outer dia
105
105
mm
DC
Teeth bottom dia
95.12
95.12
mm
DC2
Caliper dia
95.01
95.01
mm
T
Width of teeth
4.3
mm
MAT
Hardeningtempering
Induction hardening
MATC
Comments for hardeningtempering
SHAPE
Shape of sproket
C : Cutting type
C : Cutting type
BERTYPE
Type of hole for bearings
1 : Step on boss side ✔
1 : Step on boss side
1 : Step on boss side
2 : Step on theeth side
2 : Step on theeth side
3 : Steps on both side
3 : Steps on both side
4 : Step on boss side + ring grooves
4 : Step on boss side + ring grooves
5 : Step on teeth side + ring grooves
5 : Step on teeth side + ring grooves
6 : Steps on both side + ring grooves
6 : Steps on both side + ring grooves
BD
Boss diameter
mm
값 입력 BD
Boss diameter
mm
cm
inch
ft
확인
SD1
Step hole diameter (BEARTYPE 1, 3, 4, 6 : Boss side, BEARTYPE 2, 5 : Tooth side)
mm
값 입력 SD1
Step hole diameter (BEARTYPE 1, 3, 4, 6 : Boss side, BEARTYPE 2, 5 : Tooth side)
mm
cm
inch
ft
확인
SD1TS
Step hole dia. allowance symbol
H
D
E
F
G
Js
K
M
N
H
D
E
F
G
Js
K
M
N
SD1TC
Step hole dia. allowance class
7
6
8
9
10
7
6
8
9
10
SD1T
Step hole dia. allowance
0/+18
0/+18
μm
BL
Length of boss
mm
값 입력 BL
Length of boss
mm
cm
inch
ft
확인
GD
Dia of slit
0.0
0.0
mm
S
Width of slit
4.4
mm
SHL
Step hole depth
mm
값 입력 SHL
Step hole depth
mm
cm
inch
ft
확인
SHLT
Step hole depth allowance
0/+0.2
0/+0.1
0/+0.2
0/+0.1
μm
SD2
Snap ring groove dia.
0.00
mm
SM
Snap ring groove width
0.00
mm
SN
Snap ring groove position
0.00
0.00
mm
SD12
Step hole diameter (in case of step hole on both side: Tooth side)
0.0
0.0
mm
SD12TS
Step hole dia. allowance symbol 2
N/A
N/A
SD12TC
Step hole dia. allowance class 2
N/A
N/A
SD12T
Step hole dia. allowance 2
N/A
μm
SHL2
Step hole depth 2
0.00
0.00
mm
SHL2T
Step hole depth allowance 2
0/+0.2
0/+0.1
0/+0.2
0/+0.1
μm
SD22
Snap ring groove dia. 2
0.00
mm
SM2
Snap ring groove width 2
0.00
mm
SN2
Snap ring groove position 2
0.00
0.00
mm
SD
Through hole
mm
SURFT
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청