카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KB2H-15-26-3-3
KBK Antriebstechnik
Metal Bellows Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/metal_bellows_couplings/kb2h.prj},{NB=KB2H-15-26-3-3},{SIZE=15},{T=1.5},{L=26},{A=20.0},{N=1},{D1=3.00},{D1MIN=3},{D1MAX=10},{D2=3.00},{D2MIN=3},{D2MAX=10},{H=7.0},{C=3.0},{E=8.5},{B=21.0},{F=M2.5},{TA=0.85},{RPM=1500},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kb2h_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kb2h_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=2},{LX=26,31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KB2H - Miniature Metal Bellows Coupling with Split Hubs
Bill of material
KB2H-15-26-3-3
SIZE
Size
15
15
T
Torque
1.5
1.5
Nm
L
Length (±1)
26.000
31.000
26.000
31.000
mm
A
Outer Diameter
20.0
20.0
mm
N
Keyway (DIN 6885)
without Keyway ✔
without Keyway
D1
Bore (H7)
mm
값 입력 D1
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Bore (H7)
mm
값 입력 D2
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
H
Thread Distance
7.0
7.0
mm
C
Thread Distance front side
3.0
3.0
mm
E
Hub Length
8.5
8.5
mm
K
Clamping Length
5.8
5.8
mm
W
Distance between Shaft Ends
14.4
14.4
mm
B
Max Diameter
21.0
21.0
mm
F
Screw (ISO 4762)
M2.5
M2.5
TA
Tightening Torque
0.85
0.85
Nm
CNSMASSEXACT
Mass
13.0
13.0
g
J
Moment of Inertia
8.0
8.0
g*cm^2
CT
Torsional Spring Stiffness CT
750
750
Nm/rad
CR
Radial Spring Stiffness
59
59
N/mm
CA
Axial Spring Stiffness
15
15
N/mm
KR
Misalignment radial max.
0.10
0.10
mm/m
KA
Misalignment axial max.
0.3
0.3
mm
KW
Misalignment angular max.
1.5
1.5
°
RPM
Speed max.
1500
1/min
INFO1
Technical Data Sheet
Product Information
INFO2
Operating / Installation Instruction
Product Information
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청