카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KB8-30-52-10-14
KBK Antriebstechnik
Metal Bellows Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/metal_bellows_couplings/kb8.prj},{NB=KB8-30-52-10-14},{SIZE=30},{T=30},{L=52},{A=56},{N=1},{D1=10.00},{D1MIN=10},{D1MAX=30.0},{SD=14.00},{D2MIN=14},{D2MAX=30},{H=20},{C=7.5},{E=24.5},{E1=25},{F=M6},{TA=15},{F1=M6},{TA1=15},{RPM=10300},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kb8_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kb8_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=6},{LX=52,61}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KB8 - Bellows Coupling with Expanding Clamp
Bill of material
KB8-30-52-10-14
SIZE
Size
30
30
T
Torque
30
30
Nm
L
Length (±1)
52.000
61.000
52.000
61.000
mm
A
Outer Diameter
56
56
mm
N
Keyway (DIN 6885)
without Keyway ✔
without Keyway
without Keyway
with Keyway D1
with Keyway D1
D1
Bore (H7)
mm
값 입력 D1
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
SD
Expanding Mandrel Diameter (f7)
mm
값 입력 SD
Expanding Mandrel Diameter (f7)
mm
cm
inch
ft
확인
H
Thread Distance
20
20
mm
C
Thread Distance front side
7.5
7.5
mm
E
Hub Length
24.5
24.5
mm
E1
Expanding Mandrel Length
25
25
mm
F
Screw (ISO 4762)
M6
M6
TA
Tightening Torque
15
15
Nm
F1
Screw (ISO 4762)
M6
M6
TA1
Tightening Torque
15
15
Nm
CNSMASSEXACT
Mass
0.30
0.30
kg
J
Moment of Inertia
0.15
0.15
g*cm^2
CT
Torsional Spring Stiffness CT
38000
38000
Nm/rad
CR
Radial Spring Stiffness
720
720
N/mm
CA
Axial Spring Stiffness
50
50
N/mm
KR
Misalignment radial max.
0.15
0.15
mm/m
KA
Misalignment axial max.
0.6
0.6
mm
KW
Misalignment angular max.
1.5
°
RPM
Speed max.
10300
10300
1/min
INFO1
Technical Data Sheet
Product Information
INFO2
Operating / Installation Instruction
Product Information
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청