Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBK/L-I - Safety Couplings with Inner Cone
Bill of material
KBK/L-I-150-20-50Nm-C-1
SIZE
Size
L
Length (±2)
mm
L3
Length
mm
D
Outer Diameter
mm
D1
Bore (H7)
mm
Entrez la valeur pour D1
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
D3
Centering Diameter (g6)
mm
D4
Pitch Circle Diameter
mm
D5
Flange Diameter
mm
S
Disengagement Travel
mm
IG
Thread(6x)
F
Screw (ISO 4017)
TA
Tightening Torque
Nm
CNSMASSEXACT
Mass
kg
J
Moment of Inertia
kg cm^2
RPM
Speed max.
1/min
DT
Disengagement Torque
Nm
SCH
Position
OTR
Overload Torque Range
INFO1
Technical Data Sheet
Product Information
INFO2
Specific information
Product Information
INFO3
Operating / Installation Instruction
Product Information
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA17 - Stepper Motors
    igus
    RJUM-11 - Lineargleitlager, mm
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA11 - Stepper Motors
    igus
    GBM - Clevis pin
    igus
    DryLin® TK-04 - Miniature | mm
    igus
    KCLM - Rod end bearing with internal thread, leftt-hand thread
    igus
    SAM - Spherical thrust bearings
    igus
    EFOM HT - High-temperature flange bearings with 2 mounting holes
    igus
    JKM - Low moisture absorption – iglidur® J; low friction values
    igus
    KGLM LC - Spherical bearings: KGLM low-cost
    igus
    XUM-02 - Liner, short, closed design, high temperature
    igus
    JUM-11 - Liner, lower clearance, mm
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA34 - Stepper Motors
    igus
    JUM-02 - Liner, extra short, mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés