카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/LL-P-150-N19-50Nm-C-1
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safaty_coupl_with_ball_bearings/kbk_llp.prj},{NB=KBK/LL-P-150-N19-50Nm-C-1},{SIZE=150},{L=62.0},{L3=27},{D=94},{N=with_keyway.jpg},{D1=19.00},{D3=68},{D4=80},{D5=90},{S=2},{IG=M6},{CNSMASSEXACT=1.70},{J=12.0},{RPM=5500},{DT=50},{SCH=C},{OTR=1},{D1MIN=19},{D1MAX=29},{TKN1MIN=50},{TKN1MAX=130},{TKN2MIN=65},{TKN2MAX=150},{NDM=6.000},{VERS=5},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbk_ll-p_technical_data_sheet_$(cadenas_language).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=from stock}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBK/LL-P - Safety Coupling with Keyway
Bill of material
KBK/LL-P-150-N19-50Nm-C-1
SIZE
Size
150
150
L
Length (±2)
62.0
62.0
mm
L3
Length
27
27
mm
D
Outer Diameter
94
94
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore(H7)
mm
값 입력 D1
Bore(H7)
mm
cm
inch
ft
확인
D3
Centering Diameter(g6)
68
68
mm
D4
Pitch Circle Diameter
80
80
mm
D5
Flange Diameter
90
90
mm
S
Disengagement Travel
2
2
mm
IG
Thread(6x)
M6
M6
CNSMASSEXACT
Mass
1.70
1.70
kg
J
Moment of Inertia
12.0
12.0
kg cm^2
RPM
Speed max.
5500
5500
1/min
DT
Disengagement Torque
Nm
SCH
Position
Single Position
Multi Position Engagement
Single Position
Multi Position Engagement
OTR
Overload Torque Range
1.000
1.000
INFO1
Technical Data Sheet
Product Information
INFO2
Specific Information
Product Information
INFO3
Operating / Installation Instruction
Product Information
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청