DR1015-25A
케이시시정공(주)
기타 주변기기
로타리 조인트
DR1000
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/others/rotary_joint/dr1000/dr1015.prj},{NB=DR1015-25A},{IDNR=},{SER=DR10},{FW=1},{FS=5},{SH=25A},{A=1},{B=1/4~3/8},{C=1},{D=3/4},{E=110.000},{F1=60.0},{F2=40.000},{G=10.000},{H=73.000},{I=20.000},{J=40.000},{K=15.000},{L=229.000},{L1=280.000},{L3=258.000},{L4=205.000},{L5=0.000},{L6=47.000},{L7=25.000},{N=24.000},{X=32.000},{AX=33.249},{BX=16.662},{CX=33.249},{DX=26.441},{FB=85.000},{FR=45.000},{FRR=10.000},{FL=37.000},{D1=75.000},{D2=85.000},{K1=40.500},{K2=12.000},{K3=25.000},{ML1=42.000},{ML2=30.000},{TD=24.000},{ED1=36.0},{ED2=50.0},{PCD1=40.0},{PCD2=45.0},{PD1=13.0},{PH1=7.0},{PH2=4.0},{O=35},{P=60},{Q=80},{R=14},{S=9},{T=4},{U=11},{V=MIN},{W=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
DR1015 - 싱글 내부튜브고정형 (플랜지)
BOM
DR1015-25A
SER
시리즈
Plane Seal Type Rotary Joint with Bellows
Plane Seal Type Rotary Joint with Bellows
FW
유로형상
Single Inner tube Fixed
Single Inner tube Fixed
FS
연결방법
Flanged
Flanged
SH
샤프트 크기
25A
25A
A
R(PT)
1
1
mm
B
1/4~3/8
1/4~3/8
mm
C
Rc(PT)
1
1
mm
D
3/4
3/4
mm
E
110.000
110.000
mm
F1
60.0
60.0
mm
F2
40.000
40.000
mm
G
10.000
10.000
mm
H
73.000
73.000
mm
I
20.000
20.000
mm
J
40.000
40.000
mm
K
15.000
15.000
mm
L
229.000
229.000
mm
L1
280.000
280.000
mm
L3
258.000
258.000
mm
L4
205.000
205.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
L6
47.000
47.000
mm
L7
25.000
25.000
mm
N
24.000
24.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청