DR3011-32A
케이시시정공(주)
기타 주변기기
로타리 조인트
DR3000
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/others/rotary_joint/dr3000/dr3011.prj},{NB=DR3011-32A},{IDNR=},{SER=DR30},{FW=1},{FS=1},{SH=32A},{A=1 1/4},{B=1/2},{C=1 1/4},{D=3/4},{E=51},{E1=54.0},{F1=40},{F2=50},{I=65},{J=14},{K=29},{L=222.5},{L1=226.0},{L3=200.5},{L4=174.5},{L6=73.0},{L7=25},{N=30},{X=40},{Y=},{Z=},{AX=41.910},{BX=20.955},{CX=41.910},{DX=26.441},{L10=27.5},{H1=15},{ER=70},{ER1=90.0},{EL=21.50},{EL1=112.0},{ED1=36},{PCD=88},{ERR=24.0},{ELG=9.30},{E2=70},{E2L=11},{HK=109.0},{HKL=14.0},{HKR=15.0},{O=50},{P=75},{Q=96},{R=16},{S=9},{T=4},{U=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
DR3005 - 싱글형
BOM
DR3011-32A
SER
시리즈
No Lub, Dual Seal
No Lub, Dual Seal
FW
유로형상
Single Type
Single Type
FS
연결방법
Right Thread
Left Thread
Right Thread
Left Thread
SH
샤프트 크기
32A
32A
A
R(PT)
1 1/4
1 1/4
B
BF
1/2
1/2
C
Rc(PT)
1 1/4
1 1/4
D
3/4
3/4
mm
F1
40
40
mm
F2
50
50
mm
L
222.5
222.5
mm
L1
226.0
226.0
mm
L3
200.5
200.5
mm
L4
174.5
174.5
mm
L6
73.0
73.0
mm
L7
25
25
mm
N
30
30
mm
X
40
40
mm
Y
Z
HK
109.0
109.0
HKL
14.0
14.0
HKR
15.0
15.0
O
50
50
P
75
75
Q
96
96
R
16
16
S
9
9
T
4
4
U
11
11
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet
Request for quotation