HA-A2-G1/8(DSA2-25--G1/8)
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSA2
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsa2/dsa2_hold-245.prj},{NB=HA-A2-G1/8(DSA2-25--G1/8)},{IDNR=},{PAD=},{ND=25},{TH=G1/8},{L=24.500},{L1=2.500},{D1=11.000},{L2=4.000},{D2=5.800},{L3=10.000},{D3=14.000},{L4=8.000},{L5=MIN},{D5=MIN},{H=17.000},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
DSA2 Holder 20-50 - 진공 유니트
BOM
HA-A2-G1/8(DSA2-25--G1/8)
MODEL
Model Name
HA-A2-G1/8
PAD
B
B
ND
25
25
mm
TH
G1/8
M10x1.25
G1/4
G1/8
M10x1.25
G1/4
L
24.500
mm
L1
2.500
mm
D1
11.000
mm
L2
4.000
mm
D2
5.800
mm
L3
10.000
mm
D3
14.000
mm
L4
8.000
mm
D4
9.728
mm
H
17.000
17.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청