Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KEBA
Description
KeContact P30 x-series - x-series EN Type2 22W
Nomenclature
123250 x-series EN Type2 6m Cable 22kW
MANR
Réf. matériau
123250
LODLEVEL
LOD niveau
PB
Désignation du produit
x-series EN Type2 6m Cable 22kW-WLAN/4G-RFID-MID - GREEN EDITION
PC
Code produit
KC-P30-EC2404E2-M0R-GE
EAN
EAN- Code
9120050714458
LEI
Variantes de performances
22 kW
KA
Câble
Câble Type 2 : jusqu’à 32 A / 400 V CA selon les normes EN 62196-1 et VDE-AR-E 2623-2-2
STR
Surveillance d'intensité
Oui
FAR
Color
RAL 7004 (gris signal)/RAL 7016 (gris anthracite)
LAD
Mode de recharge
Mode 3 selon la norme CEI 61851-1 recharge CA
UBE
Catégorie de surtension
III selon la norme EN 60664
SCH
Indice de protection
I
SCHU
Indice de protection
IP54
SGEG
Protection contre les chocs mécaniques :
IK10
BEM
Courant de courte durée admissible
< 10 kA (valeur efficace selon la norme EN 61439-1)
INT
Surveillance interne du courant continu de défaut (RDC-DD)
> 6 mA (caractéristique selon la norme IEC 62955, < 10 s)
VEN
Ventilation
En cas de demande d’aération du véhicule, aucune charge ne démarre.
VER
Tension nominale d’alimentation (Europe), variante 22 kW
3 x 230/ 400 V
NEN
Courant nominal (configurable), variante 22 kW
10 / 13 / 16/ 20/ 25/ 32 A
NET
Fréquence réseau
50 Hz
NETZ
Formes de réseau
TT / TN / IT
EIG
Consommation individuelle
Marche à vide : 3 ; branché : 4,5 ; en charge : 6,5 W
TYP
Typ
Borne de l’enrouleur équilibreur
KAB
Passage des câbles
Partie supérieure (en saillie), dos (encastré)
ANS
Section de raccordement de l’alimentation
Section minimale (selon le câble et le type de pose)
ANS1
Section de raccordement de l’alimentation, courant nominal de 16 A
5x2.5 mm^2
ASN2
Section de raccordement de l’alimentation, courant nominal de 32 A
5x6.0 mm^2
QUE
Section transversale (câble)
0.2-10 mm^2
AWG
24-6
ABI
Longueur de dénudage
12 mm
TEM
Classe de température
105 °C
VERW
Utilisation
À l’intérieur et à l’extérieur
ZUG
Restrictions d’accès sur le lieu d’installation
Accès limité et illimité
MON
Montage (stationnaire)
Au mur ou sur la colonne
BET1
Température de fonctionnement, 16 A
-25 à +50 (sans exposition directe au soleil) °C
BET2
Température de fonctionnement, 32 A
-25 à +40 (sans exposition directe au soleil) °C
LAG
Température de stockage
-25 à +80 °C
REL
Humidité relative de l'air
de 5 à 95 %, sans condensation
HOH
Hauteur de montage
2 000 m max. au-dessus du niveau de la mer
TEMP
Vitesse de changement de température
max. 0.5 °C/min
TEMH
Réaction à la température
Réduction automatique de la puissance en cas de surchauffe °C/min
ETH1
Ethernet1
Bornes LSA+®
ETH
Ethernet2
RJ45 (pour le débogage)
USB
Usb Typ
A, USB 2.0 (Hi-Speed)
MAU
Courant de sortie max.
500 mA
FRE
Entrée de validation type
Contact de commande sec externe
KLE
Type de bornes
Borne de l’enrouleur équilibreur
QUER
Section transversale
0,08 – 4 mm^2
AWG1
AWG
28 – 12
ABIS
Longueur de dénudage
8 mm
SCHA
Sortie de contact de commande type
Basse tension de sécurité externe, <50 V AC (50/60 Hz), ≤24 V DC
NOTW
Limitation de courant nécessaire
<0,5 A
SCKLE
Sortie de contact de commande, type de bornes
Borne de l’enrouleur équilibreur
SCQU
Sortie de contact de commande, section transversale
0,08 – 4 mm^2
SCAW
Sortie de contact de commande, AWG
28 – 12
AB
Longueur de dénudage
8 mm
RFI
Carte RFID, type
Carte MIFARE/jour selon la norme ISO 14443 ou ISO 15693
UNT
Bandes supportées
4G avec repli sur 3G/2G ● Bandes LTE (4G) : 1, 3, 8, 20, 28 ● Bandes UMTS/HSPA+ (3G) : 1, 8 ● Bande double GSM/GPRS/Edge (2G)
MAX
Débit de données max.
Download LTE CAT 1 : 10,2 MBit/s* Upload : 5,2 MBit/s* *selon les influences externes
SIM
Carte SIM
Carte SIM avec authentification 4G dimension : mini-sim (2FF) type : Industrial/M2M recommandé
EMID
Compteur d’énergie MID - type
Compteur de puissance active
ZUL
Autorisation
Autorisation nationale
GAN
Classe de précision
Classe B (selon la norme EN 50470-1 / -3)
CE
Déclaration de conformité CE
Oui
ZE
Z.E. Ready
Oui
EV
E. V. Ready
Oui
MID
Oui
ME
Non
H
Height
643 mm
B
Largeur
240 mm
T
Profondeur
142 mm
G
Poids
Env. 5,3 - 7,8 kg (selon la variante) kg