Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
8-70
Bill of material
302.15.08
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
302.15.08
PRODDES
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter SK 30-0/8-70 DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
23 mm
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
70 mm
OAL
Gesamtlänge
117.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0.5 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
24 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.1 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
36 mm
LBD2
Länge Körperdurchmesser 2
37.5 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
8 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001016371
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model