16.11.129
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/swb/einsaetze20mit20sicherheitskupplung20m12209x720din20376.prj},{NB=16.11.129},{PREVIEW=16.11.129_1.png},{IDNR=16.11.129},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M12 - 9 x 7 - DIN 376},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=25},{LF=25},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=19},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0009},{DCONN=9},{LSCX=27},{WT=0.2},{SZID=1},{CZCMS=0190},{BD=19},{OAL=46.5},{LH=0},{LS=21.5},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001003784},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M12 9x7 DIN 376
Bill of material
16.11.129
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.11.129
16.11.129
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M12 - 9 x 7 - DIN 376
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M12 - 9 x 7 - DIN 376
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
25
25
mm
LF
Funktionslänge
25
25
mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
19
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0009
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
9
mm
LSCX
Einspannlänge, max.
27
27
mm
WT
Masse (Gewicht)
0.2
0.2
kg
SZID
Nenngröße
1
1
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
0190
BD
Körperdurchmesser
19
19
mm
OAL
Gesamtlänge
46.5
46.5
mm
LH
Kopflänge
0
0
mm
LS
Schaftlänge
21.5
21.5
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001003784
4250001003784
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Einsätze mit Sicherheitskupplung M14 11x9 DIN 376
KEMMLER
11.03.2021
Gewindeschneidfutter HSK 63 M3-M14 DIN 69893-A
KEMMLER
11.03.2021
16-109 DIN 69893-A
KEMMLER
11.03.2021
Einsätze mit Sicherheitskupplung M6 6x4,9 DIN 371
KEMMLER
11.03.2021
Gewindeschneidfutter Synchro HSK63 - M3-M16 (ER20)
KEMMLER
02.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청