16.02.1612
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/swb/einsaetze20ohne20sicherheitskupplung201620x2012.prj},{NB=16.02.1612},{PREVIEW=16.02.1612_1.png},{IDNR=16.02.1612},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 2 - 16 x 12},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=11},{LF=5},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=31},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0016},{DCONN=16},{LSCX=45},{WT=0.1},{SZID=2},{CZCMS=0310},{BD=30},{OAL=46},{LH=6},{LS=35},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001003616},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 16 x 12
Bill of material
16.02.1612
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.02.1612
16.02.1612
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 2 - 16 x 12
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 2 - 16 x 12
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
11
11
mm
LF
Funktionslänge
5
5
mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
31
31
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0016
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
16
mm
LSCX
Einspannlänge, max.
45
45
mm
WT
Masse (Gewicht)
0.1
0.1
kg
SZID
Nenngröße
2
2
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0310
0310
BD
Körperdurchmesser
30
30
mm
OAL
Gesamtlänge
46
46
mm
LH
Kopflänge
6
6
mm
LS
Schaftlänge
35
35
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001003616
4250001003616
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 6 x 4,9
KEMMLER
02.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청