310A-1
Kepner Products
Relief And Check Valves
Inline Valves
Inline Relief And Check Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/inline_valves/inline_relief_and_check_valves/model_300.prj},{NB=310A-1},{VS=10},{CP=},{CM=A},{ORS=-1},{PS1=10},{A=4.02},{AA=4.02},{B=0.79},{BB=0.79},{C=2.45},{CC=2.45},{D=0.34},{DD=0.34},{E=0.38},{EE=0.38},{G=1/2},{H=1/2},{GH=0.840},{HH=0.840},{MODEL=410},{HX=4.0},{HY=-1.5},{GX=-1.0},{GY=-1.5},{X1=9.790},{Y1=3.763},{ME=Liquid or Gas},{FCH=3.3},{CR=0.056},{HR=0.650},{MPD=0.413},{CE=0.044}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 300 - MPT - MPT - Inline Check and Relief Valves
Bill of material
310A-1
PN
Part Number
310A-1
310A-1
VS
Valve Size
10
10
인치
IP
Inlet Port
1/2" MPT
1/2" MPT
OUTP
Outlet Port
1/2" MPT
1/2" MPT
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
FC
Max Flow Coefficient
3.3
3.3
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
0.23
0.23
lbs.
CM
Construction Materials
Aluminum
Brass
Steel
303 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Aluminum
Brass
Steel
303 Stainless Steel
316 Stainless Steel
BOD
Body
Aluminum
CAP
Cap
Aluminum
RET
Retainer
Aluminum
POPP
Poppet
Aluminum
ORS
O-Ring Seal
Buna-N
Buna-N MIL-P-25732
Buna-N 90 Durometer
Ethylene-Propylene
Neoprene
Silicone
Teflon®
Viton®
Buna-N
Buna-N MIL-P-25732
Buna-N 90 Durometer
Ethylene-Propylene
Neoprene
Silicone
Teflon®
Viton®
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청