Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 500-MPT-JIC - Inline Check and Relief Valves
Bill of material
510A-1
PN
Part Number
VS
Valve Size
英寸
IP
Inlet Port
英寸
OUTP
Outlet Port
英寸
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Aluminum
CAP
Cap
Aluminum
RET
Retainer
Aluminum
POPP
Poppet
Aluminum
ORS
O-Ring Seal
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型