2616C-1
Kepner Products
Relief And Check Valves
Split Flange Relief And Check Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/split_flange_relief_and_check_valves/model_2600.prj},{NB=2616C-1},{CP=},{ESS=-219},{MW=3.40},{CM=Steel},{BOD=Steel},{CAP=Steel},{RET=Steel},{POPP=Steel},{ORS=-1},{SS=Steel},{A=0.84},{B=3.00},{BB=3.00},{C=2.00},{CC=2.00},{D=2.59},{DD=2.59},{E=1.03},{F=2.06},{G=0.41},{PS1=16},{MODEL=2616},{HX=5.0},{HY=-2.0},{GX=-1.0},{GY=-2.0},{X1=9.790},{Y1=3.763},{EOS=219},{EOSH=1.296},{FCH=10.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 2600 - Split Flange Check Valves
Bill of material
2616C-1
PN
Part Number
2616C-1
2616C-1
PS
Port Size
1" SAE Flange
1" SAE Flange
인치
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
FC
Max Flow Coefficient
10.00
10.00
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
ESS
External Seal Size
-219
-219
MW
Model Weight
3.40
3.40
lbs.
CM
Construction Materials
Steel
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
RET
Retainer
Steel
POPP
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
Buna-N
Teflon®
Neoprene
Viton®
Ethylene-Propylene
Buna-N
Teflon®
Neoprene
Viton®
Ethylene-Propylene
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
SS
Set-Screws (2)
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청