Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 2600 - Split Flange Check Valves
Bill of material
2616C-1
PN
Part Number
PS
Port Size
英寸
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
ESS
External Seal Size
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
Steel
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
RET
Retainer
Steel
POPP
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
SS
Set-Screws (2)
Steel
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)