Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Liga - Seitenwand
Bill of material
LITWD
ARTNR
Artikelnummer
LITWD075181AK
BF
Bauform
Seitenwand
BH
Bauhöhe
B
Breite
GA
Glasart
Sicherheitsglas
FAPR
Farbe Profil
PT
Profiltiefe
32 mm
LODLEVEL
LOD Level
GS
Glasstärke
5 mm
KTT
Kurztext
Kermi Seitenwand Liga TWD 750x1850 BV: 725-750 SIMG ESG klar
MAT
Material Profil
Aluminium
WEMMIN
Wanneneinbaumaß min.
735 mm
WEMMAX
Wanneneinbaumaß max.
760 mm
NGEW
Nettogewicht
15,664 kg
GAKMIN
Glasaußenkante min.
710 mm
GAKMAX
Glasaußenkante max.
735 mm
BILD
Bild
https://www.shk-branchenportal.de/imshop/media/image/38/DE/KI_SANITAER/kimi_liga_litwd09020vak_01.jpg
AUSST
Ausschreibungstext
Kermi LIGA Seitenwand Zur Kombination mit allen LIGA Türen für Ecke und für U-Kabine. Teilgerahmte Seitenwand. Bei LI STR/L und U-Kabine Stabilisierung ZDSS VSS LI erforderlich. Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium. Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm. Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar. Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS). 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells. Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.