W39103-400
Kermi
Raumklima
Wärmepumpe und -speicher
x-buffer Wärmespeicher
Powered by
CAD모델 선택
{kermi/raumklima/waermepumpe_und_speicher/x_buffer_warmespeicher/x_buffer_warmespeicher.prj},{NB=W39103-400},{L=990},{B=990},{H=1760},{NENNINH=750},{LODLEVEL=400},{MAXBD=3},{MAXBT=95},{LAMBDA=0.037},{KIPPM=1740},{NAME=x-buffer compact 800 5007004_00},{INAME=x2dbuffer20compact20800205007004_00},{SHA256=LkeKQDqJ2N2a1xoAfaDoVsRPqtSoSsh/Uh0YXFH8pGM=},{ANR=W39103},{KTT=Kermi x-buffer compact 800 mit Vliesdämmung},{BILD=https://www.arbonia-assets.com/v/RA00QrfQ/},{MA=https://www.kermi.com/de/de/raumklima/downloadcenter?selection=type_instruction%7CcategoryId_N4VEVE8H9V1B4JRR02RH8LGNDS%7Cx-buffer},{PDFTE=},{PDFPL=https://www.kermi.com/de/de/raumklima/downloadcenter?selection=categoryId_N4VEVE8H9V1B4JRR02RH8LGNDS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
x-buffer compact
Bill of material
W39103-400
ANR
Artikelnummer
W39103
W39103
KTT
Kurtztext
Kermi x-buffer compact 800 mit Vliesdämmung
Kermi x-buffer compact 800 mit Vliesdämmung
BILD
Bild
https://www.arbonia-assets.com/v/RA00QrfQ/
AUSST
Ausschreibungstext
Kermi x-buffer compact 800 mit VliesdämmungKermi x-buffer compact 800Wärmespeicher für den Einsatz vonWärmepumpen.Hochwertige Vliesdämmung, inkl.Dämmstopfen für eine optimaleWärmedämmung. Geringe Speicherverluste.Vielseitig einsetzbar.Wärmespeicher aus Stahl S235JR, außenlackiert.9 Anschlussstutzen Rp 1 1/24 Anschlussstutzen Rp 1/2Druckfestigkeit bis 3 barDurchmesser/Höhe (mm) ohne/mit Dämmung:790/1.686 bzw. 990/1.760Gewicht (kg) ohne Dämmung: 97Kippmaß (mm): 1.740Nenninhalt (l): 750Baustoffklasse: B2Bestehend aus:- Pufferspeicher- Vlies-Wärmedämmung komplett- Dämmstopfen für Anschlüsse
Kermi x-buffer compact 800 mit VliesdämmungKermi x-buffer compact 800Wärmespeicher für den Einsatz vonWärmepumpen.Hochwertige Vliesdämmung, inkl.Dämmstopfen für eine optimaleWärmedämmung. Geringe Speicherverluste.Vielseitig einsetzbar.Wärmespeicher aus Stahl S235JR, außenlackiert.9 Anschlussstutzen Rp 1 1/24 Anschlussstutzen Rp 1/2Druckfestigkeit bis 3 barDurchmesser/Höhe (mm) ohne/mit Dämmung:790/1.686 bzw. 990/1.760Gewicht (kg) ohne Dämmung: 97Kippmaß (mm): 1.740Nenninhalt (l): 750Baustoffklasse: B2Bestehend aus:- Pufferspeicher- Vlies-Wärmedämmung komplett- Dämmstopfen für Anschlüsse
L
Länge
990
mm
B
Breite
990
mm
H
Höhe
1760
1760
mm
NENNINH
Nenninhalt
750
750
mm
LODLEVEL
LODLevel
400
400
MAXBD
Max. Betriebsdruck
3
bar
MAXBT
Max. Betriebstemperatur
95
°C
SWST
Speicherwerkstoff
S235 JR
OFBESCH
Oberflächenbeschichtung
Phenolepoxidlack
MMAT
Mantelmaterial
Polystyrol (PST)
DMAT
Dämmmaterial
Vlies (Polyesterfaser)
DICHTE
Dichte
19
kg/m^3
GEWICHT
Gewicht
97
97
kg/m^3
LAMBDA
Lambdawert der Dämmung nach EN 12667
0.037
W/m K
BSKL4102
Baustoffklasse der Dämmung nach DIN 4102
B2
DM
Durchmesser (ohne/mid Dämmung)
790/990
790/990
mm
HDAEM
Höhe (ohne/mit Dämmung)
1686/1760
1686/1760
mm
KIPPM
Kippmass
1740
1740
mm
ANR2
W39103_
W39103_
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청