카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1331.3 - 10 x 71/Typ02 x 4 x 0 x 0 x 10 x 0
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1331_p3_c.prj},{NB=1331.3 - 10 x 71/Typ02 x 4 x 4 x0 x 10 x 0},{IDNR=},{DD2=13},{RR=0.3},{DD1=10},{L1=71},{L1X=71,80,90,100,120},{AA=4.00},{AAX=[4.00:9.99]},{BB=4.00},{BBMIN=4.00},{BBB=2.000},{R=0.000},{G=9.9},{L2=10},{L2X=10,13,19},{TYP=02},{ALPHA=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kern
Description
1331.3 C - Stepped punches witk ejector pin, shapes
Bill of material
1331.3 - 10 x 71/Typ02 x 4 x 0 x 0 x 10 x 0
DD2
Diameter=d2
13
13
mm
RR
r
0.3
0.3
mm
DD1
Diameter=d1
10
10
mm
L1
Length
71
80
90
100
71
80
90
100
mm
AA
Height - Diameter a
mm
값 입력 AA
Height - Diameter a
mm
cm
inch
ft
확인
BB
Width=b
4.00
4.00
mm
R
Rounding
0.000
0.000
mm
G
G max
9.9
9.9
mm
L2
Length
10
13
19
10
13
19
mm
TYP
Typ
02
03
04
05
06
07
02
03
04
05
06
07
ALPHA
Alpha
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청