Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Doppel-Kettenradscheibe - 1" x 17.02 mm aus Stahl, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Doppel-Kettenradscheibe 1" x 17.02 mm, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 351-510-014
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
B1
Zahnkranzbreite
15.8 mm
B2
Zahnkranzbreite
55.0 mm
D1
Abmessungen
25 mm