Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 10
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Doppel-Kettenradscheibe - 1/2 x 5/16" aus Stahl, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Doppel-Kettenradscheibe 1/2 x 5/16", passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 351-240-016
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
B1
Zahnkranzbreite
7.0 mm
B2
Zahnkranzbreite
28.0 mm
D1
Abmessungen
15 mm