Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 216
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 3/8 x 7/32'' aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenradscheibe 3/8 x 7/32', für Rollenkette nach DIN 8187 ISO/R 606 - ANSI B 29.1 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 312-110-043
CNSORDERNO
Bestellnummer
KET
Kettenradscheibe
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
10 mm
C
Breite der Rundung
1.0 mm
B1
Zahnkranzbreite
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
mm
B2
Zahnkranzbreite
mm
B3
Zahnkranzbreite
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型